Pelle hydraulique sur pneus M313D

Présentation

Données techniques

Avantages et caractéristiques

Équipements standard / en option

Présentation

Pelle hydraulique sur pneus M313D

Les innovations apportées aux modèles de la série D améliorent les performances et la polyvalence. Une plus grande capacité de levage, des temps de cycle plus rapides et une conduite plus facile se traduisent par une hausse de la productivité et une baisse des charges d'exploitation.
Données techniques

Moteur

Modèle de moteur
Cat® C4.4 with ACERT™ Technology
Cat® C4.4 with ACERT™ Technology
Puissance nette
129 hp
95 kW
Puissance brute
139 hp
102 kW
Avantages et caractéristiques
Moteur
Puissant, fiable, de faible entretien, très économique et peu polluant.
» En savoir plus


Circuit hydraulique
Le circuit hydraulique à détection de charge offre des temps de cycle rapides, une capacité de levage accrue, ainsi qu'une force élevée de godet et de bras, afin d'optimiser la productivité dans tous les types de travail.
» En savoir plus


SmartBoom™
Ce système réduit les contraintes et les vibrations transmises à la machine et offre un environnement plus confortable.
» En savoir plus


Données techniques

Moteur

Modèle de moteur
Cat® C4.4 with ACERT™ Technology
Cat® C4.4 with ACERT™ Technology
Puissance nette
129 hp
95 kW
Puissance brute
139 hp
102 kW
Alésage
4.13 in
105 mm
Course
5 in
127 mm
Cylindrée
268.5 in3
4.4 L
Vérins
4
4
Couple maximal à 1 400 tr/min
405.66 lb ft
550 N·m
Puissances nominales
2000 RPM
2000 RPM
Puissance nette, ISO 9249
129 hp
95 kW
Puissance nette, 80/1269/CEE
129 hp
95 kW
Puissance nette (ISO 9249) à 2 000 tr/min
129 hp
95 kW

Poids

Lame de refoulement
1653 lb
750 kg
Stabilisateurs
2116 lb
960 kg
Flèche VA*, lame arrière uniquement
30424 lb
13800 kg
Flèche VA*, lame arrière, stabilisateurs avant
32518 lb
14750 kg
Flèche VA*, stabilisateurs avant et arrière
33180 lb
15050 kg
Flèche monobloc*, lame arrière uniquement
29762 lb
13500 kg
Flèche monobloc*, lame arrière, stabilisateurs avant
31857 lb
14450 kg
Flèche monobloc*, stabilisateurs avant et arrière
32518 lb
14750 kg
Flèche déportée*, lame arrière uniquement
31636 lb
14350 kg
Flèche déportée*, lame arrière, stabilisateurs avant
33731 lb
15300 kg
Flèche déportée*, stabilisateurs avant et arrière
34392 lb
15600 kg
Bras, longs (2 600 mm)
970 lb
440 kg
Contrepoids, standard
6393 lb
2900 kg
Contrepoids, en option
7275 lb
3300 kg
Bras, courts (2 000 mm)
816 lb
370 kg
Bras, moyens (2300 mm)
860 lb
390 kg
Bras, industriels (2 900 mm)
838 lb
380 kg
Poids en ordre de marche
14 000 to 16 200 kg (30,865 to 35,715 lb)
14 000 to 16 200 kg (30,865 to 35,715 lb)

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation
10.5 RPM
10.5 RPM
Couple de rotation
25815 lb ft
35 kN·m

Circuit hydraulique

Contenance du réservoir
25 gal
95 L
Circuit
48 gal
180 L
Pression maximale, circuit d'équipement, normal
5076 psi
350 bar
Pression maximale, circuit d'équipement, levage de charges lourdes
5439 psi
375 bar
Pression maximale, circuit de translation
5076 psi
350 bar
Pression maximale, circuit auxiliaire, haute pression
5076 psi
350 bar
Pression maximale, circuit auxiliaire, moyenne pression
2683 psi
185 bar
Pression maximale, mécanisme d'orientation
5076 psi
350 bar
Débit maximal, circuit d'équipement/de translation
50 gal/min
190 L/min
Débit maximal, circuit auxiliaire, haute pression
50 gal/min
190 L/min
Débit maximal, circuit auxiliaire, moyenne pression
13 gal/min
50 L/min
Débit maximal, mécanisme d'orientation
21 gal/min
80 L/min

Transmission

Effort de traction
17085 lb
76 kN
Pente franchissable maxi
58%
58%
Vitesse d'approche lente – 2e vitesse
8 mph
13 km/h
Marche avant/arrière – 1re vitesse
6 mph
9 km/h
Vitesse d'approche lente – 1re vitesse
2 mph
3 km/h
Marche avant/arrière – 2e vitesse
23 mph
37 km/h

Contenances

Refroidissement
8 gal
31 L
Carter moteur
2 gal
8 L
Carter d'essieu arrière (différentiel)
2.96 gal
11.2 L
Essieu de direction avant (différentiel)
2.4 gal
9 L
Réducteur
0.6 gal
2.4 L
Transmission powershift
0.7 gal
2.5 L
Réservoir de carburant
62 gal
235 L

Pneumatiques

De série
1) 10.00-20 (dual pneumatic)
1) 10.00-20 (dual pneumatic)
Option
1) 11.00-20 (dual pneumatic) 2) 18 R 19.5 XF (single pneumatic) 3) 10.00-20 (dual solid rubber)
1) 11.00-20 (dual pneumatic) 2) 18 R 19.5 XF (single pneumatic) 3) 10.00-20 (dual solid rubber)

Train de roulement

Garde au sol
15 in
370 mm
Rayon de braquage minimum, extérieur des pneus
244 in
6200 mm
Rayon de braquage minimum, extrémité de la flèche VA
264 in
6700 mm
Rayon de braquage minimum, extrémité de la flèche monobloc
319 in
8100 mm
Angle de braquage maximal
35°
35°
Angle d'oscillation de l'essieu
±9°
±9°

Caractéristiques du godet

Capacité du godet
0.18 to 0.92 m3 (0.24 to 1.20 yd3)
0.18 to 0.92 m3 (0.24 to 1.20 yd3)

Plages de fonctionnement

Portée maximale au niveau du sol
345 in
8770 mm
Profondeur d'excavation maximale
226 in
5750 mm

Conduite

Vitesse de translation maximale
23 mph
37 km/h

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine
Exterior Sound
Exterior Sound

Cabine/Cadre ROPS/FOGS

Normes
Standards
Standards

Avantages et caractéristiques

Hautes performances

Le Moteur C4.4 Cat® doté de la technologie ACERT™ inclut une nouvelle série d'améliorations évolutives et incrémentielles offrant des performances moteur exceptionnelles. La technologie ACERT repose sur l'alimentation en carburant, la gestion de l'air et les commandes électroniques. Elle optimise les performances du moteur tout en respectant les normes européennes antipollution de Niveau IIIA. Le Moteur C4.4 Cat des modèles M313D fournit une puissance brute maximale de 102 kW au régime nominal de 2 000 tr/min.

Faible consommation de carburant

Le moteur C4.4 dispose d'une commande électronique et utilise la pompe d'alimentation et le circuit de carburant à rampe commune Cat. Cette combinaison offre une réduction importante de la consommation de carburant, à la fois en déplacement et en production. Lorsque le système reconnaît le mode déplacement, le moteur applique le point de fonctionnement système le plus efficace afin de réduire la consommation de carburant sans compromettre les performances sur route.

Faibles niveaux de bruit et de vibrations

Le Moteur C4.4 Cat a été conçu de manière à améliorer le confort du conducteur, tout en réduisant le bruit et les vibrations.

Circuit de refroidissement

Un moteur hydraulique à commande électronique entraîne un ventilateur à vitesse variable, pour le liquide de refroidissement moteur et l'huile hydraulique. La vitesse optimale du ventilateur est déterminée par la température du liquide de refroidissement et de l'huile hydraulique, pour une consommation de carburant et un niveau sonore réduits. La commande électronique du moteur compense en permanence la variation de charge du ventilateur, offrant une puissance nette constante, quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Commande de ralenti bas par simple pression

La commande automatique du régime moteur à deux niveaux, avec ralenti bas par simple pression, abaisse le régime moteur si aucune opération n'est en cours, permettant ainsi d'optimiser le rendement énergétique et de réduire le niveau sonore.
Moteur
Puissant, fiable, de faible entretien, très économique et peu polluant.
» En savoir plus


Pompe d'orientation spécifique

Une pompe à pistons à cylindrée variable et un moteur à pistons à cylindrée fixe alimentent le mécanisme de balancier. Ce circuit hydraulique fermé optimise les performances d'oscillation sans réduire la puissance délivrée aux autres fonctions hydrauliques, pour des mouvements combinés plus souples.

Mode levage de charges lourdes

Ce mode optimise les performances de levage en augmentant de 7 % la capacité de levage de la pelle hydraulique.

Sensibilité hydraulique réglable

Cette fonction permet au conducteur d'ajuster l'agressivité de la machine en fonction de l'application.

Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel

Il est possible d'améliorer la polyvalence du circuit hydraulique, afin de l'adapter à divers outils de travail hydrauliques, via plusieurs options de vanne.
  • La vanne multicombinée est le composant clé du système de commande des outils, qui permet au conducteur de sélectionner jusqu'à dix outils de travail préprogrammés sur le moniteur. Ces paramètres hydrauliques présélectionnés prennent en charge un débit unidirectionnel ou bidirectionnel. Les contacteurs coulissants du manipulateur permettent un contrôle progressif de l'outil choisi
  • La vanne de fonction moyenne pression délivre un débit proportionnel, idéal pour les godets inclinables et autres outils rotatifs
  • La série D propose également, en option, une seconde vanne haute pression. Alliée à la vanne multicombinée, cette vanne permet d'utiliser des outils de travail ou d'exécuter des opérations exigeant une troisième fonction hydraulique auxiliaire, par exemple un outil rotatif/inclinable.

Circuit de régénération de bras

Le circuit de régénération de bras accroît l'efficacité et la manœuvrabilité, pour une productivité accrue et des charges d'exploitation réduites.

Attache rapide

La machine peut, en option, être équipée d'un circuit hydraulique dédié afin d'utiliser des attaches hydrauliques rapides.

Amortisseurs hydrauliques

Caterpillar a intégré à ses pelles hydrauliques sur pneus sa technologie d'amortisseur, au niveau des vérins de flèche et de bras. Ces amortisseurs aident à réduire les chocs subis et le niveau sonore, ainsi qu'à augmenter la durée de service des vérins.
Circuit hydraulique
Le circuit hydraulique à détection de charge offre des temps de cycle rapides, une capacité de levage accrue, ainsi qu'une force élevée de godet et de bras, afin d'optimiser la productivité dans tous les types de travail.
» En savoir plus


Décapage des sols rocheux

Le décapage des sols rocheux et les travaux de finition deviennent faciles et rapides. SmartBoom simplifie la tâche et permet au conducteur de se concentrer pleinement sur le bras et le godet, tandis que la flèche monte et descend librement sans utiliser le débit de la pompe.

Travaux au marteau

Les équipements avant suivent automatiquement le marteau tout en pénétrant dans la roche. En évitant les frappes à blanc et les efforts excessifs imposés au marteau, sa durée de service ainsi que celle de la machine sont prolongées. Les compacteurs à plaque vibrante présentent des avantages similaires.

Chargement de tombereaux

Le chargement de tombereaux à partir d'un banc est plus productif et plus économique en carburant dans la mesure où le cycle de rappel est réduit tandis que la fonction de descente de la flèche ne requiert pas de débit de la pompe.
SmartBoom™
Ce système réduit les contraintes et les vibrations transmises à la machine et offre un environnement plus confortable.
» En savoir plus


Rendement énergétique

Les pelles hydrauliques sur pneus de la série D ont été conçues pour offrir des performances exceptionnelles avec un rendement énergétique élevé. Concrètement, cela signifie qu'elles abattent davantage de travail en une journée, consomment moins de carburant et ont un impact minimal sur l'environnement.

Faible pollution à l'échappement

Le Moteur C4.4 Cat® respecte les normes antipollution européennes de Niveau IIIA, tout en offrant des performances et une fiabilité accrues, ainsi qu'une consommation de carburant et un niveau sonore réduits.

Fonctionnement silencieux

À l'intérieur comme à l'extérieur, les niveaux sonores sont extrêmement bas, grâce au nouveau ventilateur à vitesse variable et au circuit de refroidissement à distance.

Huile hydraulique biodégradable

Une huile hydraulique biodégradable (BIO HYDO Advanced HEES™ de Cat), proposée en option, offre d'excellentes caractéristiques à pression et température élevées. En outre, elle est parfaitement compatible avec l'ensemble des composants hydrauliques de la machine. L'huile BIO HYDO Advanced HEES™ de Cat est entièrement décomposée par les microorganismes présents dans le sol et l'eau, offrant une alternative écologique aux huiles minérales.

Réduction des fuites et des déversements

Tous les composants de remplissage et de vidange du lubrifiant ont été conçus pour minimiser les déversements. De même, les joints toriques axiaux, ainsi que les vérins et flexibles hydrauliques XT™ Cat ont été conçus pour favoriser la prévention des fuites de liquide, qui peuvent réduire le rendement de la machine et nuire à l'environnement.

Intervalles d'entretien rallongés

Une collaboration étroite avec votre concessionnaire Cat peut vous aider à augmenter les intervalles d'entretien pour l'huile moteur, l'huile hydraulique, l'huile d'essieu et le liquide de refroidissement. En pratique, cela signifie moins de produit consommé et moins de produit mis au rebut, avec pour conséquence directe une baisse des charges d'exploitation.
Conception respectueuse de l'environnement
Le modèle M313D aide à construire un monde meilleur et préserve notre précieux et fragile environnement.
» En savoir plus


Poste de conduite

Les pelles hydrauliques sur pneus de la série D se distinguent, entre autres, par une visibilité et une ergonomie améliorées. Le poste de conduite, conçu dans un souci de simplicité et de fonctionnalité, offre un maximum d'espace. Les boutons de fonction les plus fréquemment utilisés sont centralisés sur la console de droite. La console de siège, située à gauche, permet de commander la lame de refoulement et les stabilisateurs ; elle est inclinable, pour un accès facilité à la cabine. La commande de climatisation automatique règle la température et le débit d'air, pour un confort exceptionnel du conducteur. D'autres options améliorent le confort du conducteur : un allume-cigare, un cendrier, un porte-gobelet, un casier pour revues et un support intégré pour téléphone portable.

Conception de la cabine

L'extérieur de la cabine comporte une tuyauterie en acier épais, le long du périmètre inférieur, qui améliore la résistance à la fatigue et aux vibrations. Cette conception permet de boulonner le cadre de protection contre les chutes d'objets directement sur la cabine. En outre, la coque de la cabine est fixée au châssis au moyen de silentblocs en caoutchouc, qui atténuent les vibrations et les sons transmis par le châssis, offrant ainsi un niveau sonore réduit à l'intérieur.

Champ de vision

Pour optimiser la visibilité, toutes les vitres sont fixées directement à la cabine, sans châssis. Le choix entre un pare-brise avant fixe ou ouvrant (en 2 parties) se fait en fonction des préférences du conducteur et des conditions d'utilisation.
  • Avec le pare-brise avant en 2 parties (70/30), la partie supérieure est rangée au-dessus du conducteur. La partie inférieure est arrondie afin d'optimiser la visibilité vers le bas et d'améliorer la couverture des essuie-glaces. Le pare-brise s'ouvre au moyen d'une commande à simple pression
  • Le pare-brise avant fixe est fabriqué dans un verre feuilleté extrêmement résistant aux impacts
  • Un large toit plein-ciel offre une excellente visibilité verticale. Les pare-soleil rétractables évitent au conducteur d'être exposé directement au soleil.

Rétroviseurs chauffants

Les rétroviseurs chauffants en option améliorent la visibilité et la sécurité par temps froid.

Essuie-glaces

Le système d'essuie-glace en parallèle optimise la visibilité par mauvais temps. L'essuie-glace couvre en effet la quasi-totalité du pare-brise avant, offrant au conducteur une vue dégagée.

Moniteur

Le nouveau moniteur couleur compact affiche les informations dans la langue locale et dans un format facile à lire et à comprendre. Il offre, entre autres fonctions :
  • Deux rangées de cinq boutons programmables d'accès rapide, permettant au conducteur d'accéder par une simple pression à ses fonctions favorites
  • Un avertissement de changement de filtre et d'huile qui s'allume lorsque le nombre d'heures prévu pour l'intervalle d'entretien est atteint
  • La fonction de sélection d'outil permet au conducteur de sélectionner jusqu'à dix outils de travail hydrauliques prédéfinis
  • La commande de comportement de freinage permet également au conducteur de faire son choix entre trois niveaux d'agressivité, pour le ralentisseur du moteur de translation, lorsqu'il relâche la pédale de translation
  • Une caméra de vision arrière peut être activée dans le menu du moniteur.

Siège Deluxe

Le siège Deluxe en option est équipé d'un système de climatisation active de l'assise, pour un confort amélioré. De l'air frais circule dans les coussins du siège pour diminuer la transpiration. Par temps froid, un réchauffeur de siège à 2 niveaux apporte chaleur et confort au conducteur. Le siège, entièrement réglable et doté d'un soutien lombaire ajustable, s'adapte automatiquement au poids du conducteur, pour un environnement de travail confortable et relaxant.

Panier-repas

Un compartiment de rangement de grande taille est installé derrière le siège du conducteur. Il est suffisamment grand pour accueillir différents objets, tels qu'un panier-repas. Un couvercle protège le contenu du compartiment lors de l'utilisation de la machine.

Pédales

Les pédales bidirectionnelles des circuits auxiliaire et de translation laissent un espace libre important au niveau du sol de la cabine, évitant au conducteur d'avoir à changer souvent de position. La pédale du circuit auxiliaire haute pression peut être verrouillée en position d'arrêt et utilisée comme repose-pied, pour plus de confort.

Caméra de vision arrière de série Cat

L'image prise par la caméra de vision arrière s'affiche sur le moniteur du conducteur. Alliée à une visibilité exceptionnelle dans toutes les directions, cette caméra conforme aux exigences de la norme ISO 5006/EN474 permet une utilisation de la machine en toute sécurité.


Sécurité de la machine

Un système optionnel de sécurité de la machine est monté en usine. Ce système permet de contrôler qui utilise la machine, quand celle-ci est utilisée, et fait appel à des clés spécifiques pour empêcher toute utilisation non autorisée.
Confort du conducteur
L'aménagement intérieur offre un maximum d'espace et un confort exceptionnel, afin de réduire la fatigue du conducteur.
» En savoir plus


Vitesse de translation accrue

La vitesse de translation maximale de la Pelle M313D est de 37 km/h, réduisant ainsi le temps de trajet entre les sites et augmentant la productivité.

Essieux et stabilisateurs extra-robustes

Le train de roulement de la série D offre une excellente rigidité et une durée de service accrue. L'acheminement efficace de la canalisation hydraulique, la protection de transmission et les essieux extra-robustes font du train de roulement l'équipement idéal pour les applications de pelles hydrauliques sur pneus. L'essieu avant offre des angles de braquage et d'oscillation importants. La transmission est montée directement sur l'essieu arrière, pour une protection et une garde au sol optimales.

Système de freinage à disque très performant

Le circuit de freinage multidisque agit directement sur le moyeu, au lieu de l'arbre de transmission, afin d'éviter tout jeu au niveau du satellite. Cette solution limite l'effet d'oscillation associé à un travail libre sur roues. La conception de l'essieu réduit les frais d'entretien et d'exploitation. Les intervalles de changement d'huile, prolongés à 2 000 heures de fonctionnement, réduisent encore davantage les frais d'exploitation.

Garde-boue

Les garde-boue en option offrent une excellente couverture des pneus avant et arrière, protégeant la machine de la boue et de la poussière. Le pare-brise et le refroidisseur sont également protégés des éclaboussures d'eau. Les garde-boue servent également à protéger la machine contre les pierres et les débris rejetés par les pneus, ce qui fournit une sécurité supplémentaire pour la machine, les autres véhicules, ainsi que le personnel travaillant à proximité de la pelle hydraulique.

Avertisseur de translation réglable

Un avertisseur de translation réglable permet de prévenir les personnes proches lorsque la machine se déplace. Trois options sont disponibles via le moniteur :
  • Mode auto : l'avertisseur s'arrête immédiatement lorsque la machine cesse de bouger ou lorsqu'il est resté en marche pendant dix secondes sans interruption
  • Mode standard : l'avertisseur fonctionne en continu pendant tout le déplacement ; il ne peut être arrêté que manuellement
  • Mode arrêt : l'avertisseur de translation est désactivé.

Train de roulement
La conception du train de roulement et des essieux offre une résistance, une flexibilité et une mobilité optimales sur roues.
» En savoir plus


Conception

Les flèches et les bras sont des structures caissonnées et soudées, dotées de pièces multiplaques épaisses dans les zones de fortes contraintes, pour assurer des performances optimales et une longue durée de service.

Flexibilité

Le choix d'une conception à trois flèches et à quatre bras offre un excellent équilibre entre puissance de portée et force d'excavation, pour un comportement optimal dans toutes les applications.

Flèche à géométrie variable (VA, Variable Adjustable)

La flèche VA offre une visibilité améliorée côté droit et un bon équilibre de la machine sur route. Lors des travaux en espace confiné ou du levage de charges lourdes, elle procure en outre une flexibilité optimale.

Flèche monobloc

La flèche monobloc est parfaitement adaptée à toutes les applications standard, de type chargement de tombereaux et excavation. Sa section droite unique située dans la courbe de la plaque latérale réduit les contraintes et améliore la durée de service de la flèche.

Flèche déportée

Le déport important (gauche/droit 2 480/2 760 mm) permet de creuser le long de parois, au-dessus d'obstacles, de niveler tout en conduisant et de creuser sous des canalisations sans les endommager. Combinée à un godet de curage de fossés inclinable, la flèche déportée confère une grande polyvalence au système.

Bras

Ce modèle propose quatre longueurs de bras différentes, pour s'adapter aux applications souhaitées :
  • Bras court (2 000 mm) pour une force d'arrachage et une capacité de levage maximales
  • Bras moyen (2 300 mm) pour une force de rappel et une capacité de levage importantes
  • Bras long (2 600 mm) pour les applications exigeant une profondeur et une portée importantes
  • Bras industriel (2 900 mm) à utiliser avec les grappins libres pour la manutention de matériaux et les applications industrielles.

Flèches et bras
Conçus pour une flexibilité maximale et une productivité élevée dans toutes les tâches.
» En savoir plus


Outils de travail

Les outils de travail Cat sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux pelles hydrauliques et procurer les meilleures performances possibles, quelle que soit l'application. Les performances des outils de travail sont adaptées aux machines Cat.

Attaches rapides

Les attaches rapides Cat permettent à l'utilisateur de détacher facilement un outil de travail et d'en choisir un autre, rendant ainsi votre pelle hydraulique extrêmement polyvalente. Cela permet également d'améliorer la productivité, car le support ne reste plus inutilisé entre deux tâches. Caterpillar propose les attaches rapides en version hydraulique et sur axe.

Godets

Caterpillar propose une large gamme de godets spéciaux, conçus et testés pour une intégration parfaite à la pelle hydraulique. Ces godets sont équipés des nouveaux outils d'attaque du sol de série K™ Cat.

Marteaux

Les marteaux Cat offrent une force de frappe très élevée, améliorant ainsi la productivité des porte-outils dans les applications de démolition et de construction. Grâce à la vaste plage de débits d'huile pris en charge, les marteaux Cat sont parfaitement adaptés à une large gamme de supports et offrent une solution provenant d'une source de confiance unique.

Pinces universelles

La pince universelle, qui permet une rotation latérale illimitée, est l'outil idéal pour les opérations de décapage, de tri, de manutention et de chargement. La force de fermeture élevée de la pince, alliée à un temps d'ouverture/de fermeture réduit, garantit des temps de cycle rapides qui se traduisent par un nombre de tonnes par heure plus élevé.

Compacteurs à plaque vibrante

Les compacteurs Cat, dont les performances sont adaptées aux machines de la marque, s'intègrent parfaitement à la série de marteaux Cat. Les supports et kits hydrauliques sont en effet totalement interchangeables entre les marteaux et les compacteurs.

Cisailles

Les cisailles Cat, hautement productives dans les applications de démolition, permettent un traitement extrêmement efficace des ferrailles. Elles sont compatibles avec le modèle de pelle hydraulique Cat correspondant et des supports à boulonner sont disponibles pour les options sur bras ou sur flèche.
Outils de travail
Une large gamme d'outils de travail est disponible pour optimiser le rendement de la machine. Ils sont conçus spécialement et construits selon les normes strictes de Caterpillar en matière de longévité.
» En savoir plus


Entretien au niveau du sol

Caterpillar a conçu les pelles hydrauliques sur pneus de sa série D avec comme priorité confort et facilité de travail pour le conducteur et le technicien d'entretien Les portes papillon, équipées de vérins de levage à assistance pneumatique, s'ouvrent sans effort pour permettre une réalisation rapide et efficace des tâches d'entretien critiques, tout en garantissant la sécurité du conducteur.

Intervalles d'entretien rallongés

Les intervalles d'entretien et de service des pelles hydrauliques sur pneus de la série D ont été prolongés de façon à réduire la durée des immobilisations, augmenter la disponibilité de la machine et réduire les charges d'exploitation. Grâce au prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), l'intervalle de vidange de l'huile hydraulique peut passer à 6 000 heures.

Huile moteur

L'huile moteur Cat a été spécialement formulée pour optimiser la durée de service et les performances du moteur. Plus économique, elle permet d'augmenter l'intervalle de changement de l'huile moteur à 500 heures et offre les meilleures performances et le tarif le plus intéressant du marché.

Filtres à air

Les filtres à air Cat évitent d'avoir à utiliser des outils d'entretien, pour une durée d'entretien réduite. Ils sont dotés d'une conception à double élément, avec filtration du flux via la paroi de l'élément principal, et intègrent des mini-préfiltres cycloniques, pour une efficacité de nettoyage maximale. Afin d'obtenir des performances optimales, les filtres à air sont surveillés en permanence. En cas de limitation ou d'obstruction du flux d'air, un avertissement s'affiche sur le moniteur de la cabine.

Filtre à capsule

Le filtre de retour hydraulique (filtre à capsule) empêche les contaminants de pénétrer dans le système lors du changement de l'huile hydraulique.

Filtres à carburant

Les filtres à carburant Cat haute efficacité, dotés d'une vanne Stay-Clean™ autonettoyante, sont fabriqués dans un matériau spécial qui élimine plus de 98 % des particules, améliorant ainsi la durée de service de l'injecteur. Les filtres à carburant primaire et secondaire sont tous deux situés dans le compartiment moteur et peuvent être changés facilement au niveau du sol.

Séparateur d'eau

Les modèles de la série D sont équipés d'un filtre à carburant primaire, avec séparateur d'eau, situé dans le compartiment moteur. Pour un entretien plus facile, le séparateur d'eau est accessible au niveau du sol.

Vidange du réservoir de carburant

Le réservoir de carburant, de conception robuste et anticorrosion, est équipé d'un système de vidange distant situé en bas du châssis de tourelle, pour la vidange de l'eau et des sédiments. Ce système équipé d'un raccord de flexible permet de vidanger les liquides facilement et sans écoulements.

Compartiment avant

Le capot du compartiment avant s'ouvre verticalement, permettant d'accéder depuis le sol aux batteries, au refroidisseur d'admission air-air, au condenseur du climatiseur et au filtre à air.

Condenseur du climatiseur pivotant

Le condenseur du climatiseur bascule horizontalement pour permettre un nettoyage complet des deux faces, ainsi qu'un accès aisé au refroidisseur d'admission air-air.

S·O·SSM

Caterpillar a mis au point un système spécial de prélèvement et d'analyse périodiques des échantillons d'huile (S·O·SSM), afin de garantir des performances élevées, une durée de vie allongée et une meilleure satisfaction client. Ce système complet et fiable d'avertissement précoce détecte toute trace de métaux, de saleté ou de contaminants dans l'huile moteur, hydraulique ou d'essieu. Il peut prévoir les risques futurs potentiels, évitant les pannes coûteuses. Les résultats sont transmis rapidement par le concessionnaire Cat, qui peut également faire des recommandations pertinentes suite à la réception de l'échantillon.

Inspection du moteur

Le moteur est accessible au niveau du sol et depuis la tourelle. Sa disposition longitudinale permet d'accéder depuis le sol à tous les éléments devant faire l'objet d'une inspection quotidienne.

Tôle antidérapante

Une tôle antidérapante est utilisée pour recouvrir les marchepieds et la tourelle, afin d'éviter que le technicien glisse durant l'entretien. Cette tôle limite l'accumulation de boue sur la tourelle, améliorant la propreté et la sécurité de la machine.

Refroidisseurs faciles à nettoyer

Tous les refroidisseurs sont dotés d'ailettes plates qui minimisent les obstructions et facilitent l'élimination des débris. Le ventilateur de refroidissement principal et le condenseur du climatiseur sont tous deux montés sur charnières, pour un nettoyage plus facile.

Blocs de graissage à distance

Des blocs de graissage à distance sont fournis pour la lubrification des composants peu accessibles, afin de réduire la durée de l'entretien.

Mains courantes et marchepieds

Des marchepieds et des mains courantes larges permettent au conducteur de monter et de descendre de la machine en toute sécurité.
Facilité d'entretien et assistance client complète
Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié. Les prestations du concessionnaire Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.
» En savoir plus


Commande des outils

Le système intégré de commande des outils permet au conducteur de sélectionner jusqu'à dix combinaisons préprogrammées. Cela lui évite de réinitialiser les paramètres hydrauliques à chaque changement d'outil. Les valeurs individuelles de débit et de pression peuvent être programmées facilement, ainsi que des fonctions hydrauliques uni/bidirectionnelles. Le conducteur peut donner un nom à chacun des dix outils préprogrammés. Les contacteurs coulissants proportionnels et la pédale auxiliaire, en option, fonctionnalités uniques proposées par Cat, permettent de moduler l'utilisation des outils pour faciliter les travaux de précision.

Direction par manipulateur

L'option de direction à manipulateur, unique sur le marché, permet au conducteur de repositionner la machine tout en avançant en première, grâce au contacteur à glissière situé sur le manipulateur de droite. Il peut donc garder les deux mains sur les manipulateurs, tout en avançant et en déplaçant les équipements. Le conducteur peut ainsi exécuter plus rapidement les travaux de précision, tout en améliorant la sécurité autour de la machine.

Modes travail et translation

La machine propose deux modes de travail manuels et un réglage de translation automatique. Le conducteur peut choisir le réglage de puissance le mieux adapté à son application, soit la puissance moteur et la puissance hydraulique, soit le rendement énergétique.
  • Mode économie : utilisé pour les opérations de levage, de pose de conduits, de terrassement, de finition de pentes et les travaux de précision, tout en réduisant la consommation de carburant
  • Mode puissance : utilisé pour le chargement de tombereaux normaux et les applications d'excavation et de creusement de tranchées, ainsi que lors de l'utilisation d'un marteau
  • Mode translation : s'active automatiquement lorsque le conducteur appuie sur la pédale de translation. Ce mode offre une vitesse et un effort de traction à la barre d'attelage maximum.

Product Link

Product Link assure à distance une surveillance de la machine, grâce à un puissant système télémétrique qui transmet les informations requises au client et au concessionnaire, via une application Web sécurisée : VisionLink™. Des informations importantes, telles que le code incident et le code de diagnostic, ainsi que les statistiques sur les machines telles que le relevé du compteur d'entretien, la consommation de carburant et les temps morts, sont ainsi facilement accessibles. Les fonctionnalités de cartographie incluent la localisation et la barrière géographique, facilitant ainsi les opérations d'entretien et empêchant toute utilisation abusive de la machine. Avec le système Product Link, le client et le concessionnaire disposent d'un outil irremplaçable, permettant une gestion plus efficace des machines et des parcs.

Commande antitangage

Le système antitangage installé sur la série D améliore le confort du conducteur et permet un déplacement plus rapide et plus agréable sur terrain accidenté. Ce système dispose d'accumulateurs jouant le rôle d'amortisseurs qui atténuent les mouvements de la partie avant. Le système antitangage peut être activé grâce à un bouton situé sur le panneau de contrôle de la cabine.
Polyvalence
Un large éventail d'outils de travail en option, montés en usine, est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.
» En savoir plus


Équipements standard / en option

M313D Équipement standard

Circuit électrique
Alternateur, 75 A
Éclairage
Contacteur Marche/Arrêt principal
Batteries sans entretien
Signal/klaxon d'avertissement
Moteur
Commande automatique du régime moteur
Aide au démarrage automatique
Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT conforme à la norme européenne de Niveau IIIA
Séparateur eau/carburant avec indicateur de niveau
Circuit hydraulique
Mode levage de charges lourdes
Circuit hydraulique à détection de charge
Modes de travail manuel (économie, puissance)
Pompe d'orientation spécifique
Circuit de régénération de bras
Poste de conduite
Structure de cabine ROPS conforme 2006/42/CE et testée suivant la norme ISO 12117-2:2008
Accoudoirs réglables
Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
Cendrier et allume-cigare (24 V)
Porte-gobelet
Possibilité d'installer un cadre FOGS boulonné (protection contre les chutes d'objets)
Porte-bouteille
Essuie-glaces parallèles fixés en bas couvrant les sections inférieure et supérieure du pare-brise
Caméra montée sur le contrepoids, avec affichage sur le moniteur de la cabine
Crochet à vêtements
Tapis de sol lavable, avec compartiment de rangement
Siège à suspension entièrement réglable
Tableau de bord et instruments
Pare-brise avant en verre feuilleté
Console gauche inclinable, avec verrouillage de toutes les commandes
Poche à documentation derrière le siège
Poche à documentation dans la console droite
Support pour téléphone portable
Frein de stationnement
Ventilation par air pulsé et filtré
Alimentation 12 V-7 A
Vitre arrière, sortie de secours
Ceinture de sécurité à enrouleur
Toit plein-ciel
Vitres coulissantes
Colonne de direction inclinable
Compartiment de rangement pour panier-repas
Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel
Train de roulement
Essieux extra-robustes, moteur de translation sophistiqué, puissance de freinage réglable
Essieu avant oscillant avec graissage à distance
Pneus tandem 10.00-20 16 PR
Boîte à outils dans le train de roulement
Arbre de transmission en deux parties
Autres équipements
Frein de tourelle automatique
Contrepoids, 2 900 kg
Rétroviseurs, châssis et cabine
Prééquipement Product Link

M313D Équipements en option

Commandes et canalisations auxiliaires
Canalisations de flèche et de bras auxiliaires
Vannes anti-affaissement pour les circuits multifonction/de commande d'outils, de godet, de bras et de flèche VA
Circuits de commande de base :
Huile hydraulique biodégradable BIO HYDO Advanced HEES™ de Cat
Dispositifs de commande d'abaissement pour la flèche et le bras
SmartBoom™
Timonerie avant
Flèches
Timonerie de godet avec soupape de dérivation
Bras
Circuit électrique
Avertisseur de recul avec trois modes de fonctionnement
Batteries grande capacité sans entretien
Pompe de ravitaillement
Poste de conduite
Sensibilité hydraulique réglable
Protection contre les chutes d'objets
Direction à manipulateur
Radio CD/MP3 (12 V) à l'arrière avec haut-parleurs et convertisseur 12 V
Siège réglable, à dossier haut
Verrouillage de la vitesse de translation
Protections antivandalisme
Pare-soleil, protection anti-pluie
Pare-brise
Train de roulement
Lame de refoulement, montage avant ou arrière
Stabilisateurs, montage avant et/ou arrière
Seconde boîte à outils pour le train de roulement
Entretoises pour les pneus
Autres équipements
Dispositif de graissage automatique (équipements et couronne de rotation)
Système de sécurité machine Cat
Product Link Cat
Contrepoids, 3 300 kg
Rétroviseurs chauffants, châssis et cabine
Commande antitangage
Pneus (voir les spécifications)
Boîte à outils dans le châssis de tourelle, verrouillable
 

À propos de Cat

La gamme de produits Cat, comprenant plus de 300 machines, est la référence dans le secteur. Nos équipements, notre système de distribution et notre assistance produit ainsi que le lancement et la mise à jour de produits nous permettent de répondre à tous vos besoins.

À propos de notre entreprise

Caterpillar est le premier fabricant mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques.